L300-M31M12R8-SLM24-KYPB-SCA

Chave de segurança com trava

Número de produto: 50132046

Icon Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série L300
Funções Botão para desbloqueio de fuga
Desbloqueio auxiliar com trinco
Dispositivo de bloqueio com trava em conformidade com a norma EN ISO 14119 (tipo 4)
Princípio de funcionamento Princípio da corrente de repouso - O atuador é bloqueado no caso de eletroímã desativado
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Até incl. e, EN ISO 13849-1
MTTFd 1.883 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 8,07E-10 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
CC High
Nível de codificação baixo, EN ISO 14119
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Tipo de cabeamento Circuito individual
Equipamento de contato OSSDs
Modo de operação Saídas de segurança ativas com porta de segurança fechada e bloqueada
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Entrada de teach para atuador Não
Função Entrada de ativação de eletromagnete
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão CC
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização para dispositivo de proteção fechada
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização para dispositivo de proteção bloqueada
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Conexão com CLP
Conexão de contatos
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 40,4 mm x 233,5 mm x 79,3 mm
Material da carcaça Metal
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação de passagem
Lado da entrada de cabo Do lado direito
Dispositivo de desbloqueio Botão para desbloqueio de fuga
Desbloqueio auxiliar com trinco
Tipo de interruptor Dispositivo de bloqueio com trava, EN ISO 13849
Velocidade de arranque 0,001 ... 0,5 m/s
Tipo de bloqueio Força de mola
Acionamento do bloqueio Mola
Força de bloqueio máx. 7.500 N
Vida útil mecânica 1.000.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1
Frequência de acionamento máx. 600 por hora, IEC 60947-5-1
Atuador externo AC-L300-SCA, código padrão
Força de aperto, atuador desbloqueado 30 N
Distância de comutação garantida Sao 2 mm
Distância de desativação garantida Sar 4 mm (atuador não bloqueado)
10 mm (atuador bloqueado)
Distância de comutação nominal Sn 2,5 mm
Repetibilidade ≤ 10 % Sn
Curso diferencial ≤ 20 % Sn
Frequência de chaveamento máxima 1 Hz
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 5 Unid.
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 75 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Certificações ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
Modelo de CAD 3D - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Folheto sobre os produtos - L300 - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - TÜV SÜD - pdf