L300-M41C3-SLM24-KYPB-UCA
Chave de segurança com trava
Número de produto:
50132048
| Série | L300 |
| Funções | Botão para desbloqueio de fuga Desbloqueio auxiliar com trinco Dispositivo de bloqueio com trava em conformidade com a norma EN ISO 14119 (tipo 4) Entrada de programação |
| Princípio de funcionamento | Princípio da corrente de repouso - O atuador é bloqueado no caso de eletroímã desativado |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | Até incl. e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 1.883 anos, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,07E-10 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| CC | High |
| Nível de codificação | alto, EN ISO 14119 |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão |
| Tipo de cabeamento | Circuito individual Ligação em série |
| Equipamento de contato | OSSDs |
| Modo de operação | Saídas de segurança ativas com porta de segurança fechada e bloqueada |
| Número de entradas de chaveamento de segurança | 2 Unid. |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Entrada de teach para atuador | Sim |
| Função | Entrada de programação |
| Função | Entrada de ativação de eletromagnete |
| Tipo | Entrada de chaveamento de segurança |
| Tipo de tensão | CC |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Consumo de corrente, típ. | 5 mA |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Tipo de tensão | CC |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Função | Saída de sinalização para dispositivo de proteção fechada |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Função | Saída de sinalização para dispositivo de proteção bloqueada |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Número de entradas de cabo | 3 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Conexão com CLP Conexão de contatos |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
| Número de polos | 16 polos |
| Seções transversais de conexão | 1 x 0,34 até 0,75 mm², cordão com ponteira fundida 1 x 0,34 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 40,4 mm x 233,5 mm x 79,3 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de fixação | Fixação de passagem |
| Tipo de entrada de cabo | M20 x 1,5 |
| Dispositivo de desbloqueio | Botão para desbloqueio de fuga Desbloqueio auxiliar com trinco |
| Tipo de interruptor | Dispositivo de bloqueio com trava, EN ISO 13849 |
| Velocidade de arranque | 0,001 ... 0,5 m/s |
| Tipo de bloqueio | Força de mola |
| Acionamento do bloqueio | Mola |
| Força de bloqueio máx. | 7.500 N |
| Vida útil mecânica | 1.000.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1 |
| Frequência de acionamento máx. | 600 por hora, IEC 60947-5-1 |
| Atuador externo | AC-L300-UCA, código único |
| Força de aperto, atuador desbloqueado | 30 N |
| Distância de comutação garantida Sao | 2 mm |
| Distância de desativação garantida Sar | 4 mm (atuador não bloqueado) 10 mm (atuador bloqueado) |
| Distância de comutação nominal Sn | 2,5 mm |
| Repetibilidade | ≤ 10 % Sn |
| Frequência de chaveamento máxima | 1 Hz |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 5 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 75 °C |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Certificações | ECOLAB c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85369095 |
| ECLASS 8.0 | 27272603 |
| ECLASS 9.0 | 27272603 |
| ETIM 5.0 | EC002593 |
| ETIM 6.0 | EC002593 |
Modelo de CAD 3D - zip