LE412BL2.1/NX-M12

Barreira de luz unidirecional, receptor

Número de produto: 50140162

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 412B
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Alcance de operação veja transmissor
Máx. potência do laser 0,001 W
Período de pulso 4,6 µs
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 36 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 20 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 10 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 5.000 Hz
Tempo de resposta 0,1 ms
Período de inicialização 20 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (Ø x C) 12 mm x 60 mm
Tamanho da rosca M12 x 1 mm
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox V2A
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 32 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 3 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Temperatura ambiente, operação -10 ... 50 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ECLASS 16.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf