LOGO!Power
Fonte de alimentação
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Tipo | Fonte de alimentação comutável |
| Saída | 24 V CC, 1,3 A, regulado |
| Entrada | 100 ... 240 V CA, 47 ... 63 Hz, 0,7 ... 0,35 A |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 20 |
| Número da pauta aduaneira | 85044090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |