LS 29 E-L
Barreira de luz unidirecional, receptor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Trata-se de um produto combinado: para a operação são necessários um transmissor e um receptor da mesma série.
Certifique-se de substituir ambos os dispositivos pelos produtos alternativos correspondentes.
Utilize a designação ou o número de artigo do receptor para procurar uma combinação de transmissor/receptor alternativa.
Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.
| Série | Minis |
| Alcance de operação | veja transmissor |
| Fonte de luz | LED |
| Tensão de alimentação UB | , CC |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Conexão com amplificador |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 50,5 mm |
| Material da carcaça | Aço inox |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 28 g |
| Cor da carcaça | Prata |
| Tipo de fixação | Rosca de fixação |
| Tipo de indicação | LED |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |