LS 29 SE-L

Barreira de luz unidirecional, transmissor

Número de produto: 50080861

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Trata-se de um produto combinado: para a operação são necessários um transmissor e um receptor da mesma série.
Certifique-se de substituir ambos os dispositivos pelos produtos alternativos correspondentes.
Utilize a designação ou o número de artigo do receptor para procurar uma combinação de transmissor/receptor alternativa.

Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.

Lista de resultados: 3 produtos encontrados
LSS 25B.X-S12
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Número de artigo: 50141323
  • Série: 25B
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 800 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50141323
LSS 25B.82-S12
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Número de artigo: 50136007
  • Série: 25B
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 200 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50136007
LSE 25B/44.2-S12
Barreira de luz unidirecional, receptor
Número de artigo: 50134493
  • Série: 25B
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 200 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50134493
Série Minis
Alcance de operação 0 ... 35 m (alcance garantido)
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 880 nm
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Tensão de alimentação UB , CC
Número de conexões 1 Unid.
Função Conexão com amplificador
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (Ø x C) 18 mm x 50,5 mm
Material da carcaça Aço inox
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 40 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Manual de instruções - Application Note - pdf
Folha de dados - pdf