LS 78/24 RE
Barreira de luz unidirecional, receptor
Número de produto:
50006684
Artigo seguinte
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Trata-se de um produto combinado: para a operação são necessários um transmissor e um receptor da mesma série.
Certifique-se de substituir ambos os dispositivos pelos produtos alternativos correspondentes.
Utilize a designação ou o número de artigo do receptor para procurar uma combinação de transmissor/receptor alternativa.
| Série | 78 |
| Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
| Tipo de dispositivo | Receptor |
| Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP, Contato NF/contato NA |
| Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
| Frequência de chaveamento | 100 Hz |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 8 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 38 mm x 127 mm x 99 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
| Peso líquido | 600 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | I |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |