LSIS 422i M43-M1

Câmera inteligente

Número de produto: 50116980

Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série LSIS 422i
Funções do software Leitura de códigos 1D
Leitura de códigos 2D
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 128
Códigos 2D marcados diretamente
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
Pharma Code
UPC
Campo de trabalho 50 ... 10.000 mm
Fonte de luz LED, VVA
Forma do sinal transmitido Pulsado, contínuo
Resolução da câmera horizontal 752 px
Resolução da câmera vertical 480 px
Distância focal 8 mm
Frame rate (imagens por segundo), máx. 50 peça por segundo
Período eletrônico de fechamento 0,054 ... 20 ms
Tipo de câmera Monocromático
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Proteção contra temperatura excessiva
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas/saídas selecionáveis 8 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Tipo de tensão, saídas CC
Tensão de chaveamento, saídas Típ. UB / 0 V
Tipo de tensão, entradas CC
Tensão de chaveamento, entradas Típ. UB / 0 V
Função Livremente configurável
Função Livremente configurável
Função Livremente configurável
Função Livremente configurável
Função Livremente configurável
Função Livremente configurável
Função Livremente configurável
Função Livremente configurável
Tipo Ethernet, RS 232
Função Processo
Protocolo quadro Modo BCC
Software X ON / X OFF
Velocidade de transmissão 4.800 ... 115.200 Bd
Formato dos dados Ajustável
Bit de partida 1
Bit de dados 7,8
Stop_Bit 1,2
Parity Ajustável
Protocolo de transmissão Ajustável
Codificação de dados ASCII
Arquitetura Client
Server
Alocação de endereço Alocação manual de endereço
DHCP
Velocidade de transmissão 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Função Processo
Serviço
Funcionalidade de switch Nenhum
Protocolo de transmissão TCP/IP , UDP
Número de conexões 3 Unid.
Função Interface de configuração
Interface de dados
Interface de serviço
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Função Interface de dados
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 500 g
Cor da carcaça Preto, RAL 9005
Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Rosca de fixação
Tipo de indicação Display gráfico monocromático de 128x64 pixéis
LED
Número de LEDs 2 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Através de browser da Web
Elementos de comando Teclado de membrana
Temperatura ambiente, operação 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 90 %
Grau de proteção IP 65
IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma IEC 60068-2-27, Test Ea
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma IEC 60068-2-29, Test Eb
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma IEC 60068-2-6, Test Fc
Patentes de E.U.A. US 8,288,706 B
Número da pauta aduaneira 90021100
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Bula - pdf
Manual do usuário - V 2.3 - pdf
Manual do usuário - V3.1 - pdf
Manual do usuário - V3.2 - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - Identification - pdf