LSIS 422i M45-W1-01
Câmera inteligente
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | LSIS 422i |
| Funções do software | Leitura de códigos 1D Leitura de códigos 2D |
| Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Códigos 2D marcados diretamente Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC |
| Campo de trabalho | 75 ... 10.000 mm |
| Fonte de luz | LED, Branco |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado, contínuo |
| Resolução da câmera horizontal | 752 px |
| Resolução da câmera vertical | 480 px |
| Distância focal | 16 mm |
| Frame rate (imagens por segundo), máx. | 50 peça por segundo |
| Período eletrônico de fechamento | 0,054 ... 20 ms |
| Tipo de câmera | Monocromático |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão Proteção contra temperatura excessiva Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas/saídas selecionáveis | 8 Unid. |
| Tipo | Entradas/saídas selecionáveis |
| Tipo de tensão, saídas | CC |
| Tensão de chaveamento, saídas | Típ. UB / 0 V |
| Tipo de tensão, entradas | CC |
| Tensão de chaveamento, entradas | Típ. UB / 0 V |
| Função | Livremente configurável |
| Função | Livremente configurável |
| Função | Livremente configurável |
| Função | Livremente configurável |
| Função | Livremente configurável |
| Função | Livremente configurável |
| Função | Livremente configurável |
| Função | Livremente configurável |
| Tipo | Ethernet, RS 232 |
| Função | Processo |
| Protocolo quadro | Modo BCC Software X ON / X OFF |
| Velocidade de transmissão | 4.800 ... 115.200 Bd |
| Formato dos dados | Ajustável |
| Bit de partida | 1 |
| Bit de dados | 7,8 |
| Stop_Bit | 1,2 |
| Parity | Ajustável |
| Protocolo de transmissão | Ajustável |
| Codificação de dados | ASCII |
| Arquitetura | Client Server |
| Alocação de endereço | Alocação manual de endereço DHCP |
| Velocidade de transmissão | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Função | Processo Serviço |
| Funcionalidade de switch | Nenhum |
| Protocolo de transmissão | TCP/IP , UDP |
| Número de conexões | 3 Unid. |
| Função | Interface de configuração Interface de dados Interface de serviço |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 8 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
| Peso líquido | 500 g |
| Cor da carcaça | Preto, RAL 9005 Vermelho, RAL 3000 |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Ranhuras em forma de cauda de andorinha Rosca de fixação |
| Tipo de indicação | Display gráfico monocromático de 128x64 pixéis LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Através de browser da Web |
| Elementos de comando | Teclado de membrana |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Grau de proteção | IP 65 IP 67 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Patentes de E.U.A. | US 8,288,706 B |
| Número da pauta aduaneira | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
| ECLASS 8.0 | 27280103 |
| ECLASS 9.0 | 27280103 |
| ECLASS 10.0 | 27280103 |
| ECLASS 11.0 | 27280103 |
| ECLASS 12.0 | 27280103 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002999 |
| ETIM 7.0 | EC002999 |
| ETIM 8.0 | EC002999 |