LSIS 462i M43-W1-01

Câmera inteligente

Número de produto: 50113052

Icon Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série LSIS 462i
Funções do software Ajuste do foco
Análise BLOB (controle de integridade)
Análise BLOB (controle de presença)
Controle de dimensões
Determinação de posição
Ferramenta de medição
Leitura de códigos 1D
Leitura de códigos 2D
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 128
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
Pharma Code
UPC
Campo de trabalho 50 ... 10.000 mm
Fonte de luz LED, Branco
Resolução da câmera horizontal 752 px
Resolução da câmera vertical 480 px
Distância focal 8 mm
Frame rate (imagens por segundo), máx. 50 peça por segundo
Período eletrônico de fechamento 0,054 ... 20 ms
Tipo de câmera Monocromático
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Consumo, máx. 10 W
Número de entradas/saídas selecionáveis 8 Unid.
Tipo Entradas/saídas selecionáveis
Tipo de tensão, saídas CC
Tensão de chaveamento, saídas Típ. UB / 0 V
Tipo de tensão, entradas CC
Tensão de chaveamento, entradas Típ. UB / 0 V
Tipo Ethernet, RS 232
Função Processo
Função Processo
Serviço
Função Interface de configuração
Interface de dados
Interface de serviço
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo SERVIÇO
Tamanho da rosca M12
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo PWR
Tamanho da rosca M12
Função Interface de dados
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo BUS OUT
Tamanho da rosca M12
Dimensões (L x A x C) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Material da carcaça Metal
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 500 g
Tipo de configuração/parametrização Através de browser da Web
Temperatura ambiente, operação 0 ... 45 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
IP 67
Certificações c UL US
Patentes de E.U.A. US 8,288,706 B
Número da pauta aduaneira 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Bula - pdf
Manual do usuário - V1.1 - pdf
Manual do usuário - V2.0 - pdf
Manual do usuário - V 2.3 - pdf
Manual do usuário - V3.1 - pdf
Manual do usuário - V3.2 - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - Identification - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf