LSIS 462i M43-W1
Câmera inteligente
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | LSIS 462i |
| Funções do software | Ajuste do foco Análise BLOB (controle de integridade) Análise BLOB (controle de presença) Controle de dimensões Determinação de posição Ferramenta de medição Leitura de códigos 1D Leitura de códigos 2D |
| Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC |
| Campo de trabalho | 50 ... 10.000 mm |
| Fonte de luz | LED, Branco |
| Resolução da câmera horizontal | 752 px |
| Resolução da câmera vertical | 480 px |
| Distância focal | 8 mm |
| Frame rate (imagens por segundo), máx. | 50 peça por segundo |
| Período eletrônico de fechamento | 0,054 ... 20 ms |
| Tipo de câmera | Monocromático |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Consumo, máx. | 10 W |
| Número de entradas/saídas selecionáveis | 8 Unid. |
| Tipo | Entradas/saídas selecionáveis |
| Tipo de tensão, saídas | CC |
| Tensão de chaveamento, saídas | Típ. UB / 0 V |
| Tipo de tensão, entradas | CC |
| Tensão de chaveamento, entradas | Típ. UB / 0 V |
| Tipo | Ethernet, RS 232 |
| Função | Processo |
| Função | Processo Serviço |
| Função | Interface de configuração Interface de dados Interface de serviço |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | SERVIÇO |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | PWR |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Função | Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo |
| Designação no dispositivo | BUS OUT |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Dimensões (L x A x C) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 500 g |
| Tipo de configuração/parametrização | Através de browser da Web |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 65 IP 67 |
| Certificações | c UL US |
| Patentes de E.U.A. | US 8,288,706 B |
| Número da pauta aduaneira | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |