LV463.XR7/2TV-150-M12
Fibra ótica, amplificador
| Série | 463 |
| Adequado para | Fibras óticas de plástico Fibras óticas de vidro |
| Versão especial | Grande alcance |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Comprimento de onda | 660 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Conexão da fibra ótica | Fixação de aperto |
| Tensão de alimentação UB | 12 ... 24 V, CC |
| Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 40 mA |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Tensão |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tipo de tensão | CC |
| Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
| Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2,5V) low: ≤ 2,5 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
| Frequência de chaveamento | 21 Hz |
| Tempo de resposta | 24 ms |
| Retardo na energização/desenergização | Retardo na energização/desenergização |
| Período de inicialização | 500 ms |
| Contato de passagem | Contato de passagem |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 150 mm |
| Cor do cabo | Preto |
| Seção transversal do fio | 0,25 mm² |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | ABS |
| Peso líquido | 50 g |
| Cor da carcaça | Preto Vermelho |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Elementos de comando | Interruptor basculante Interruptor deslizante |
| Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade Ajuste das faixas de chaveamento Chaveamento luz/sombra |
| Temperatura ambiente, operação | -10 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 85 °C |
| Grau de proteção | IP 50 NEMA 1 |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85423390 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |