LVSR 325K/N-401
Fibra ótica, amplificador
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | 325 |
| Versão especial | Entrada de ativação Saída de advertência |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
| Frequência de chaveamento | 1.500 Hz |
| Tipo de conexão | Cabo |
| Comprimento do cabo | 2.000 mm |
| Dimensões (L x A x C) | 12 mm x 35,5 mm x 59 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Tipo de indicação | LED |
| Elementos de comando | Botões de controle |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |