MA 31 120
Peça de conexão
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | MA 31 |
| Adequado para interface | TTY |
| Proteção do circuito | Proteção contra sobretensão |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 36 V, CC |
| Tipo | TTY, RS 485 |
| Tipo | RS 232 |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Conexão com o dispositivo Interface de dados |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 25 polos |
| Função | Interface de serviço |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Número de polos | 9 polos |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 120 mm x 55 mm x 180 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
| Peso líquido | 640 g |
| Cor da carcaça | Vermelho, RAL 3000 |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 6 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 90 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Número da pauta aduaneira | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |