MA 4 D 100
Peça de conexão
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | MA 4 |
| Adequado para | Leitor de códigos de barras, série BCL 2x Leitor de códigos de barras, série BCL 3x |
| Adequado para interface | RS 485 |
| Proteção do circuito | Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
| Tipo | RS 232, RS 485 |
| Tipo | RS 232 |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 22 polos |
| Função | Interface de serviço |
| Tipo de conexão | Sub-D |
| Número de polos | 9 polos |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 119 mm x 33 mm x 180 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
| Peso líquido | 490 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de indicação | Display LCD LED |
| Número de LEDs | 1 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -10 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 90 % |
| Grau de proteção | IP 54 |
| Classe de proteção | III |
| Número da pauta aduaneira | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27379201 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |