MA 4 D.7

Peça de conexão

Número de produto: 50037325

Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série MA 4
Adequado para Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 3x
Adequado para interface SSI
Proteção do circuito Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Tipo RS 232
Número de conexões 2 Unid.
Função Interface de dados
Tipo de conexão Borne
Número de polos 24 polos
Função Interface de serviço
Tipo de conexão Sub-D
Número de polos 9 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 118 mm x 33 mm x 180 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido 672 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de indicação Display LCD
LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -10 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 90 %
Grau de proteção IP 54
Classe de proteção III
Número da pauta aduaneira 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
Macro EPLAN - edz