ME 338 103 W
Peça de conexão
| Adequado para | BCL 338i BPS 338i |
| Adequado para interface | EtherCAT |
| Número de conexões | 3 Unid. |
| Função | PWR / SW IN / OUT |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Função | HOST/BUS IN |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Função | BUS OUT |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | female |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Codificação | Código D |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
| Peso líquido | 70 g |
| Cor da carcaça | Vermelho, RAL 3000 |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Número da pauta aduaneira | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27279090 |
| ECLASS 11.0 | 27279090 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC002498 |