MLC520-S-24-1170

Conj. de sensor de segurança

Número de produto: 68602117

Icon Icon Icon Icon
Série MLC 520S
Tipo de dispositivo Conjunto (transmissor e receptor)
Inclui 4x suporte de fixação BT-MLC-S-O
6x suporte de fixação BT-MLC-S-C
Aplicação Proteção de mãos
Funções Inicialização/rearme automático
Intertravamento de inicialização/rearme (RES)
Monitoramento dos contatores (EDM)
Tipo 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,64E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Resolução 24 mm
Altura da área de proteção 1.170 mm
Alcance 0,2 ... 6 m
Número de feixes 62 Unid.
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 850 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Grupo de risco LED Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tensão de chaveamento high mín. 18 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 22,5 V
Tipo de tensão CC
Indutividade da carga 2.000 µH
Capacidade da carga 1 µF
Corrente residual máx. 200 mA
Corrente residual, típ. 2 mA
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tempo de resposta 13 ms
Número de conexões 2 Unid.
Função Conexão do transmissor
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 160 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Função Conexão do receptor
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 160 mm
Material da bainha PUR
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 15,4 mm x 1.170 mm x 32,6 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Plástico
Peso líquido 5.900 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Suporte de montagem em C
Suporte de montagem em L
Suporte de montagem em O
Temperatura ambiente, operação -10 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações TÜV Süd
Resistência a vibrações 50 m/s²
Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma IEC/EN 60068-2-6
Resistência a choques 98,1 m/s²
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma EN 60068-2-29
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
Modelo de CAD 3D - MLC520-S-24-1170 - zip