MLC 520-S, desenho extrafino
Estas cortinas de luz de segurança do tipo 4 / PL e são utilizadas principalmente onde é necessário realizar uma integração perfeita no design da máquina. Elas se caracterizam pela sua construção especialmente estreita de 15,4 mm e pela graduação mais precisa do comprimento em grade de 30 mm. Em combinação com o design do dispositivo sem zonas cegas, eles podem ser perfeitamente adaptados, p. ex., em aberturas da máquina. Os dispositivos dispõem de um intertravamento de inicialização/rearme (RES), monitoramento do contator (EDM) e podem ser ligados em cascata.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 68 produtos encontrados
MLC520-S-14-150
Conj. de sensor de segurança
Número de artigo:
68601015
- Resolução: 14 mm
- Altura daárea de proteção: 150 mm
- Funções: Intertravamento de inicialização/rearme (RES), Ini...
- Aplicação: Proteção para os dedos
MLC520-S-14-210
Conj. de sensor de segurança
Número de artigo:
68601021
- Resolução: 14 mm
- Altura daárea de proteção: 210 mm
- Funções: Intertravamento de inicialização/rearme (RES), Ini...
- Aplicação: Proteção para os dedos
MLC520-S-14-270
Conj. de sensor de segurança
Número de artigo:
68601027
- Resolução: 14 mm
- Altura daárea de proteção: 270 mm
- Funções: Monitoramento dos contatores (EDM), Inicialização/...
- Aplicação: Proteção para os dedos
MLC520-S-14-300
Conj. de sensor de segurança
Número de artigo:
68601030
- Resolução: 14 mm
- Altura daárea de proteção: 300 mm
- Funções: Intertravamento de inicialização/rearme (RES), Ini...
- Aplicação: Proteção para os dedos
MLC520-S-14-330
Conj. de sensor de segurança
Número de artigo:
68601033
- Resolução: 14 mm
- Altura daárea de proteção: 330 mm
- Funções: Inicialização/rearme automático, Intertravamento d...
- Aplicação: Proteção para os dedos
MLC520-S-14-360
Conj. de sensor de segurança
Número de artigo:
68601036
- Resolução: 14 mm
- Altura daárea de proteção: 360 mm
- Funções: Inicialização/rearme automático, Intertravamento d...
- Aplicação: Proteção para os dedos
MLC520-S-14-390
Conj. de sensor de segurança
Número de artigo:
68601039
- Resolução: 14 mm
- Altura daárea de proteção: 390 mm
- Funções: Inicialização/rearme automático, Intertravamento d...
- Aplicação: Proteção para os dedos
MLC520-S-14-420
Conj. de sensor de segurança
Número de artigo:
68601042
- Resolução: 14 mm
- Altura daárea de proteção: 420 mm
- Funções: Monitoramento dos contatores (EDM), Inicialização/...
- Aplicação: Proteção para os dedos
MLC520-S-14-450
Conj. de sensor de segurança
Número de artigo:
68601045
- Resolução: 14 mm
- Altura daárea de proteção: 450 mm
- Funções: Intertravamento de inicialização/rearme (RES), Ini...
- Aplicação: Proteção para os dedos
MLC520-S-14-480
Conj. de sensor de segurança
Número de artigo:
68601048
- Resolução: 14 mm
- Altura daárea de proteção: 480 mm
- Funções: Monitoramento dos contatores (EDM), Inicialização/...
- Aplicação: Proteção para os dedos
MLC520-S-14-510
Conj. de sensor de segurança
Número de artigo:
68601051
- Resolução: 14 mm
- Altura daárea de proteção: 510 mm
- Funções: Intertravamento de inicialização/rearme (RES), Ini...
- Aplicação: Proteção para os dedos
MLC520-S-14-540
Conj. de sensor de segurança
Número de artigo:
68601054
- Resolução: 14 mm
- Altura daárea de proteção: 540 mm
- Funções: Inicialização/rearme automático, Intertravamento d...
- Aplicação: Proteção para os dedos
Dados de artigo de: 19/11/26