MLC520-S-24-330
Conj. de sensor de segurança
| Série | MLC 520S |
| Tipo de dispositivo | Conjunto (transmissor e receptor) |
| Inclui | 4x suporte de fixação BT-MLC-S-C 4x suporte de fixação BT-MLC-S-O |
| Aplicação | Proteção de mãos |
| Funções | Inicialização/rearme automático Intertravamento de inicialização/rearme (RES) Monitoramento dos contatores (EDM) |
| Tipo | 4, IEC/EN IEC 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SIL | 3, IEC/EN IEC 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 2,64E-09 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| Resolução | 24 mm |
| Altura da área de proteção | 330 mm |
| Alcance | 0,2 ... 6 m |
| Número de feixes | 17 Unid. |
| Sincronização | Ótica, entre o transmissor e o receptor |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Comprimento de onda | 850 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de risco LED | Grupo isento (conforme a norma EN 62471:2008) |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 22,5 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Indutividade da carga | 2.000 µH |
| Capacidade da carga | 1 µF |
| Corrente residual máx. | 200 mA |
| Corrente residual, típ. | 2 mA |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Com comutação para +24 V |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Função | Conexão do transmissor |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 160 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Cor do cabo | Preto |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Função | Conexão do receptor |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 160 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 15,4 mm x 330 mm x 32,6 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Carcaça metal | Alumínio |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Material das tampas de extremidade | Plástico |
| Peso líquido | 1.700 g |
| Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1021 |
| Tipo de fixação | Suporte de montagem em C Suporte de montagem em L Suporte de montagem em O |
| Temperatura ambiente, operação | -10 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 15 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | TÜV Süd |
| Resistência a vibrações | 50 m/s² |
| Método de ensaio da oscilação em conformidade com a norma | IEC/EN 60068-2-6 |
| Resistência a choques | 98,1 m/s² |
| Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | EN 60068-2-29 |