MLC530R30-2850-SPG

Cortina de luz de segurança, receptor

Número de produto: 68009328

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série MLC 500
Tipo de dispositivo Receptor
Inclui 2x porca para ranhuras em T BT-NC
Aplicação Proteção de mãos
Smart Process Gating
Pacote de funções Smart Process Gating
Funções Blanking fixo com tolerância de 1 feixe
Blanking fixo sem tolerância
Comutação do canal de transmissão
Configuração por fiação
Extensão do Muting-Timeout
Integração «Circuito de segurança provido de contatos»
Integração «Saídas eletrônicas de chaveamento de segurança»
Intertravamento de inicialização/rearme (RES)
MaxiScan
Parada qualificada
Smart Process Gating
Tipo 4, IEC/EN IEC 61496
SIL 3, IEC 61508
SIL 3, IEC/EN IEC 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 7,73E-09 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Resolução 30 mm
Altura da área de proteção 2.850 mm
Sincronização Ótica, entre o transmissor e o receptor
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. 150 mA
Proteção fusível 2 A, de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 3 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 22,5 V
Tipo de tensão CC
Função Entrada de comando, Smart Process Gating
Função Entrada de comando, extensão do timeout
Entrada de comando, seleção do modo de operação 1 ou 5
Função Entrada de comando, extensão do timeout
Entrada de comando, seleção do modo de operação 1 ou 5
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
Carga elétrica máx. 380 mA
Indutividade da carga 2.000 µH
Capacidade da carga 0,3 µF
Corrente residual máx. 0,2 mA
Corrente residual, típ. 0,002 mA
Queda de tensão 1,5 V
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Com comutação para +24 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tempo de resposta 100 ms
Tempo de reativação 100 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Interface de máquina
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Seção transversal admissível do cabo, típ. 0,25 mm²
Comprimento máx. do cabo de conexão 100 m
Resistência admissível do cabo até a carga, máx. 200 Ω
Dimensões (L x A x C) 29 mm x 2.916 mm x 35,4 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Material das tampas de extremidade Zinco fundido
Peso líquido 3.000 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1021
Tipo de fixação Montagem em ranhura
Montagem na coluna de dispositivos
Suporte giratório
Suportes de fixação
Tipo de indicação Display de 7 segmentos
LED
Número de LEDs 3 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações S Mark
TÜV Süd
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
Modelo de CAD 3D - MLC530R30-2850-SPG - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Bula - pdf
Manual de instruções - MLC 530 SPG - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Folheto sobre os produtos - MLC-SPG - pdf
Folheto sobre os produtos - Safety at Leuze - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf