MLC 530 SPG Smart Process Gating

Proteções de acesso com Smart Process Gating - A inovação sem «Sensores de muting»

As cortinas de luz de segurança MLC 530 SPG com Smart Process Gating oferecem uma alternativa compacta para proteções de acesso em esteiras de transporte. Nesta tecnologia inovadora, o controle de processo acontece em associação com o comando da instalação. Esta solução é extremamente confiável e não requer sensores de muting.
MLC_1400x400

Suas vantagens

  • Permite um design especialmente compacto e economizador de espaço da instalação, já que não são necessários sensores de trigger adicionais
  • Passagem confiável do bem transportado, mesmo no caso de carga incompleta ou de alteração de carga
  • Sem necessidade de serviço de assistência para o alinhamento de sensores de trigger
  • O processo só começa em associação com o comando da instalação e não pode ser burlado pelo pessoal operador. Isso proporciona uma proteção ideal.

Não são necessários sensores de trigger

IPIC_MLC530-SPG_Operating_principle02_DE

No Smart Process Gating, o controle de processo acontece em associação com o comando da instalação. Um sinal de chaveamento gerado pelo CLP e a interrupção da área de proteção pelo bem transportado são usados como trigger para a ativação da função de gating. Não são necessários sensores de trigger adicionais.

Princípio de funcionamento e decurso de sinal

Signalverlauf SPG

A função de gating (bypass da área de proteção) é ativada pela sequência correta de sinal de chaveamento e interrupção da área de proteção e monitorada pela cortina de luz. O gating termina automaticamente após a passagem do bem transportado ou – no caso de velocidades mais altas da esteira de transporte – através da reinicialização do sinal de chaveamento.

Aplicação

APIC_IL_PA_MLC500_SPG_Access-Safeguarding_wl_700x500px

Proteção de acesso com Smart Process Gating

Exigência:
A proteção de acesso em esteiras de transporte de paletes visa impedir a entrada de pessoas na zona de perigo e, ao mesmo tempo, permitir a passagem do bem transportado.

Solução:
As cortinas de luz de segurança MLC 530 SPG com Smart Process Gating não precisam de sensores de muting adicionais para fazer o bypass para o bem transportado. Assim, as estações de saída podem ser projetadas com uma volumetria especialmente reduzida e compacta, economizando espaço.

Zugangssicherung_Foerderstrecken_700x500px

Proteção de acesso da cabine de pintura

Exigência:
A proteção de acesso visa impedir o acesso de pessoas à zona de perigo e, ao mesmo tempo, permitir o transporte das carrocerias para estas áreas. Além disso, o estado de fechamento das abas de vaivém também deve ser monitorado.

Solução:
As cortinas de luz de segurança MLC 530 SPG com Smart Process Gating não precisam de sensores de muting adicionais para fazer o bypass para o bem transportado. A solução compacta garante alta disponibilidade e elevada proteção contra manipulações. Com a função Gating parcial, a cortina de luz de segurança também monitora simultaneamente as abas de vaivém com seus feixes superiores – que estão sempre ativos.

Caraterísticas técnicas


Características


MLC 530 SPG
Cortina de luz de segurança com comprimentos da área de proteção de 150 mm até 3.000 mm em grade de 150 mm
Resoluções 30 mm, 40 mm, 90 mm
Tipo 4, Performance level PL e, SIL 3
Parametrização dos ajustes através de pinagem para um comissionamento fácil e substituição rápida em caso de assistência
Gating parcial (os feixes superiores permanecem sempre ativos) para a execução de uma segunda função de segurança
Ofuscamento de objetos fixos na área de proteção (blanking)
Operação confiável de máquinas que se encontram uma ao lado da outra através de mudança de canal e alcance reduzível
Faixa de temperatura ampla de -30 ... 55 °C

Livro branco do Smart Process Gating
Safety – Visão geral dos produtos (PDF, ~7 MB)
Flyer – Soluções Safety (PDF, ~0,8 MB)
MLC 530 SPG – Cortinas de luz de Safety – Flyer (PDF, ~1 MB)