MSI-EM201-4RO
Módulo de saída seguro
Número de produto:
547805
| Série | MSI-EM |
| Aplicação | Monitoramento de funções de segurança |
| Número de I/Os seguras | 4 relés OUT |
| Funções | Expansão em 4 saídas de relé Monitoramento de todas as funções orientadas à segurança em máquinas e instalações Módulo de expansão para o controlador de segurança programável MSI 200 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 0,00000000003 por hora |
| PFHD | 3E-11 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849 |
| B10d com DC13 (carga indutiva) | 780.000 quantidade de ciclos |
| B10d com AC15 (carga indutiva) | 1.960.000 quantidade de ciclos |
| Proteção do circuito | Proteção contra sobretensão |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -15 ... 10 % |
| Categoria de sobretensão | III |
| Número de saídas de sinalização | 4 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 4 Unid. |
| Indicação de status | 2 LEDs (verde, vermelho) |
| Corrente limite de serviço contínuo | 4 A |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Tipo de tensão | CA/CC, CC |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
| Tensão nominal | 24 V CC, (A1/A2) |
| Corrente limite de serviço contínuo | 50 mA |
| Período de inicialização | 10.000 ms |
| Número de conexões | 2 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Conexão com o dispositivo Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne parafusável |
| Número de polos | 16 polos |
| Função | Interface de comunicação interna |
| Tipo de conexão | Trilhos de montagem tipo DIN TBUS |
| Seções transversais de conexão | 0,2 a 2,5 mm² |
| Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 114,5 mm x 99 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | Poliamida (PA) reforçada |
| Peso líquido | 180 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de fixação | Fixação rápida |
| Vida útil mecânica | 100.000.000 ciclos de atuação |
| Temperatura ambiente, operação | -5 ... 45 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 20 (bornes) IP 20 (caixa) |
| Certificações | TÜV Rheinland c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
Modelo de CAD 3D - MSI-EM201-4RO - zip
Software - Device Pack - zip