MSI-EM202-8I4IO

Módulo I/O seguro

Número de produto: 547814

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
MSI-EM-IO84-03
Módulo I/O seguro
Número de artigo: 50132991
  • Tipo de artigo: Módulo I/O seguro
  • Número de entradas: 8 Unid.
  • Número de saídas: 4 Unid.
  • Tipo de borne: Borne de conexão por mola
Número de artigo: 50132991
Série MSI-EM
Aplicação Monitoramento de funções de segurança
Número de I/Os seguras 8 IN, 4 I/O programáveis
Funções Expansão em 8 entradas seguras e 4 canais seguros de parametrização livre – opcionalmente entradas ou saídas seguras (OSSDs)
Monitoramento de todas as funções orientadas à segurança em máquinas e instalações
Módulo de expansão para o controlador de segurança programável MSI 200
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0,000000016 por hora
PFHD 1,6E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Proteção do circuito Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -15 ... 10 %
Categoria de sobretensão III
Monitor de diagnóstico 2 LEDs (verde, vermelho)
Tempo de reação máx. 30 ms
Tensão nominal de entrada UN 24 V CC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
Consumo de corrente típ. com UN (A1/A2) 100 mA
Autonomia de funcionamento em caso de quedas de tensão 20 ms
Número de entradas seguras 12 Unid., (até SIL 3 / IEC 62061) das quais 4 configuráveis como entrada ou saída
Indicação de status 1 LED (verde) por entrada
Tensão nominal UN 24 V CC
Consumo de corrente típ. com UN 4 mA
Nível de sinal com «0», máx. 5 V
Nível de sinal com «1», mín. 11 V
Número de saídas a semicondutores seguras 4 Unid., (Cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954) no caso de parametrização das 4 entradas/saídas como saídas
Número de saídas de relógio/sinalização 2 Unid., Dependendo da configuração, utilizável como saída de ciclo ou de sinalização
Tensão nominal 24 V CC, -15 ... 10 %
Indicação de status 1 LED (verde) por saída
Corrente limite de serviço contínuo 0,5 A
Tensão nominal 24 V CC
Corrente limite de serviço contínuo 50 mA
Tensão nominal 24 V CC
Corrente limite de serviço contínuo 50 mA
Período de inicialização 10.000 ms
Número de conexões 2 Unid.
Função Alimentação de tensão
Conexão com o dispositivo
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne de conexão por mola
Número de polos 16 polos
Função Interface de comunicação interna
Tipo de conexão Trilhos de montagem tipo DIN TBUS
Seções transversais de conexão 0,2 a 1,5 mm²
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 114,5 mm x 112 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Poliamida (PA) reforçada
Peso líquido 180 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Temperatura ambiente, operação -5 ... 45 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Grau de proteção IP 20 (bornes)
IP 20 (caixa)
Certificações TÜV Rheinland
c UL US
Número da pauta aduaneira 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - MSI-EM202-8I4IO - zip
Macro EPLAN - edz
Instruções de utilização - pdf
Manual de instruções - MSI 200 / MSI-EM - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf