MSI-mE/R

Relé de segurança

Número de produto: 549980

Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
PDS-HAMT-P1-000-002
Relé de segurança
Número de artigo: SO-000134
  • Aplicação: Muting X e 2 x Muting X como substituição para MSI...
Número de artigo: SO-000134
SYS-HAMT-P1-000-001
Relé de segurança
Número de artigo: SO-000133
  • Aplicação: Muting IIII como substituição para MSI-m/R, MSI-mE...
Número de artigo: SO-000133
Série MSI-m
Funções Aviso de indicador luminoso de muting quebrado
Interface de diagnóstico via PC
Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável
Monitoramento de circuitos cruzados
Monitoramento de tempo de muting (selecionável/desselecionável)
Monitoramento dinâmico dos contatores (EDM)
Monitoramento estático dos contatores (EDM)
Muting duplo paralelo em duas áreas
Muting em paralelo
Muting sequencial
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0,000000016 por hora
PFHD, nop = 28800 0,000000038 por hora
PFHD, nop = 86400 0,000000095 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria Até 4 (dependendo da categoria do dispositivo de proteção instalado a montante), EN ISO 13849
B10d com DC1 (carga resistiva) 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento)
B10d com AC1 (carga resistiva) 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento)
B10d com DC13 (carga indutiva) 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento)
B10d com AC15 (carga indutiva) 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento)
B10d, carga reduzida 20.000.000 quantidade de ciclos
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão CA/CC
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Sensores de segurança conectáveis (AOPDs) 1 AOPD tipo 4, tipo 3 ou até 2 AOPDs tipo 2
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 70 mm x 99 mm x 113,6 mm
Peso líquido 300 g
Cor da carcaça Cinza
Número de AOPDs tipo 2, categoria 2 conectáveis 2 Unid.
Número de AOPDs tipo 4, categoria 4 conectáveis 1 Unid.
Grau de proteção IP 20
Patentes de E.U.A. US 6,418,546 B
Número da pauta aduaneira 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - MSI-mE/R - zip
Software de diagnóstico/configuração - V 1.40 - zip
Manual de instruções - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Descrição do software - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - pdf