MSI-mxE/Rx2
Relé de segurança
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | MSI-m |
| Funções | Aviso de indicador luminoso de muting quebrado Contador do número de operações dos relés para manutenção preventiva Contato de desligamento secundário SSD - saída Interface de diagnóstico via PC Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável Monitoramento de circuitos cruzados Monitoramento de tempo de muting (selecionável/desselecionável) Monitoramento dinâmico dos contatores (EDM) Monitoramento estático dos contatores (EDM) Muting duplo paralelo em duas áreas Muting em paralelo Muting sequencial Saída de sinalização, erro de sistema Saída de sinalização, muting |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 por hora |
| PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 por hora |
| PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | Até 4 (dependendo da categoria do dispositivo de proteção instalado a montante), EN ISO 13849 |
| B10d com DC1 (carga resistiva) | 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento) |
| B10d com AC1 (carga resistiva) | 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento) |
| B10d com DC13 (carga indutiva) | 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento) |
| B10d com AC15 (carga indutiva) | 2.500.000 quantidade de ciclos, (60% máx. de corrente de chaveamento) |
| B10d, carga reduzida | 20.000.000 quantidade de ciclos |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 3 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento de segurança secundárias | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD, Saída de chaveamento de segurança secundária SSD |
| Tipo de tensão | CA/CC |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NF |
| Tipo de tensão | CA/CC |
| Sensores de segurança conectáveis (AOPDs) | Até 2 AOPD tipo 4, tipo 3 ou até 4 AOPD tipo 2 |
| Dispositivos de segurança eletromecânicos conectáveis | Chaves de segurança Dispositivos de comando de parada de emergência, de 1 ou 2 canais |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne parafusável |
| Execução | Cúbico |
| Dimensões (L x A x C) | 70 mm x 99 mm x 113,6 mm |
| Peso líquido | 370 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Número de AOPDs tipo 2, categoria 2 conectáveis | 4 Unid. |
| Número de AOPDs tipo 4, categoria 4 conectáveis | 2 Unid. |
| Número de chaves de segurança, categoria 4 conectáveis adicionalmente | 2 |
| Grau de proteção | IP 20 |
| Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B |
| Número da pauta aduaneira | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |