MSI-SR-LC21DT03-03
Relés de segurança
Número de produto:
50133001
| Série | MSI-SR-LC21DT |
| Aplicação | Proteções mecânicas móveis, dispositivos de proteção sem contato para a parada controlada (categoria de parada 0 e 1 conforme IEC 60204) |
| Funções | Desligamento retardado (STOPP1) Intertravamento de inicialização/rearme (RES) Monitoramento de circuitos cruzados Operação com um ou dois canais |
| Rearme | Automático Manualmente |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1, (contatos de chaveamento imediato) ou d, EN ISO 13849-1, (contatos de chaveamento retardado) |
| PFHD | 3E-08 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CA/CC, -15 ... 10 % |
| Consumo, máx. | 2,6 W, A 24 V mais carga de saída |
| Tensão nominal UN | 24 V |
| Tensão nominal de alimentação mín. US com DC | 20,4 V |
| Tensão nominal de alimentação máx. com CC | 26,4 V |
| Tensão nominal de alimentação mín. com CC | 20,4 V |
| Potência nominal CC | 2,6 W |
| Isolação galvânica do circuito de alimentação - circuito de comando | Não |
| Número de saídas, orientado à segurança, não retardado, provido de contatos | 2 Unid. |
| Número de saídas, orientado à segurança, retardado, provido de contatos | 1 Unid. |
| Circuitos de liberação | Contato NA |
| Circuitos de liberação, com retardo | Contato NA, com retardo na desenergização |
| Material de contato | Liga de Ag, dourada |
| Categoria de utilização CA-15 (contato NA) | Ue 230V, Ie 3A |
| Categoria de utilização CC-13 (contato NA) | Ue 24V, Ie 2A |
| Proteção contra curto-circuito (contato NA) | Fusível 6A classe gG, integral de fusão |
| Tensão nominal de comutação, circuitos de liberação CA | 230 V |
| Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de liberação | 6 A |
| Corrente total máx. I² de todos os circuitos de corrente | 5 A² |
| Vida útil mecânica | 100.000.000 ciclos de comutação |
| Avaliação das entradas | de dois canais |
| Tensão de saída nominal CC | 22 V |
| Corr. entrada em entradas de comando (circuito de segurança/circuito de reset) | 25 mA |
| Corr. de pico máx. nas entradas de comando (circuito de seg./circuito de reset) | 2.500 mA |
| Resistência máx. do cabo, por canal | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
| Fator de serviço mín. | 200 ms |
| Tempo de resposta (partida automática tA2) | 700 ms |
| Tempo de resposta (partida manual tA1) | 30 ms |
| Tempo admissível de pulso de teste tTP | 1 ms |
| Tempo de desenergização tR | 25 ms |
| Tempo de desenergização tR, contatos com retardo (tolerância) | 0,15 s ... 3 s ± 16 % |
| Monitoramento de tempo síncrono tS | 500 ms |
| Tempo de recuperação tW | 500 ms |
| Retardo na desenergização | 25 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne de conexão por mola |
| Número de polos | 16 polos |
| Seções transversais de conexão | 2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação 2 x 0,2 até 1,5 mm², fio 2 x 0,25 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira |
| Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 106,5 mm x 114 mm |
| Peso líquido | 200 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de fixação | Fixação rápida |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 55 °C |
| Certificações | TÜV Rheinland c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85364900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz