MSI-SR-SM42OS-01
Relés de segurança
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | MSI-SR-SM42OS |
| Aplicação | Controlador de parada |
| Rearme | Automático Manualmente |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1,1E-09 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
| Tensão nominal UN | 24 V CC |
| Tensão nominal de alimentação máx. com CC | 30 V |
| Tensão nominal de alimentação mín. com CC | 16,8 V |
| Potência nominal CC | 1,8 W |
| Isolação galvânica do circuito de alimentação - circuito de comando | Não |
| Número de saídas, função de aviso, não retardado, provido de contatos | 2 Unid. |
| Circuitos de liberação | Semicondutor (com comutação para positivo), orientado à segurança |
| Circuitos de sinalização | Semicondutor (com comutação para positivo), não orientado à segurança |
| Proteção contra curto-circuito (contato NA) | à prova de curto-circuito |
| Tensão nominal de comutação, circuitos de liberação CC | 30 V |
| Corrente contínua térm. máx. Ith, circuitos de liberação | 2 A |
| Corrente total máx. I² de todos os circuitos de corrente | 4 A² |
| Tensão de saída nominal CC | 24 V |
| Corr. entrada em entradas de comando (circuito de segurança/circuito de reset) | 3 mA |
| Corr. de pico máx. nas entradas de comando (circuito de seg./circuito de reset) | 3,8 mA |
| Fator de serviço mín. | 100 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne parafusável |
| Número de polos | 16 polos |
| Seções transversais de conexão | 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio 1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação 1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira 2 x 0,2 a 1,0 mm², fio 2 x 0,2 até 1,0 mm², cabo de ligação 2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira |
| Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 96,5 mm x 121 mm |
| Peso líquido | 160 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de fixação | Fixação rápida |
| Certificações | TÜV Rheinland c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85364190 |
| ECLASS 8.0 | 27371811 |
| ECLASS 9.0 | 27371811 |
| ETIM 5.0 | EC001448 |
| ETIM 6.0 | EC001448 |