MSI-SR5
Relé de segurança
| Série | MSI-SR5 |
| Funções | Duplo monitoramento por sensor Inicialização/rearme automático Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável Monitoramento de circuitos cruzados Monitoramento estático dos contatores (EDM) |
| Rearme | Automático Manualmente |
| Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 73 anos, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 1E-08 por hora |
| PFHD, nop = 4800 | 0,00000001 por hora |
| PFHD, nop = 28800 | 0,00000002 por hora |
| PFHD, nop = 86400 | 0,00000005 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
| Categoria STOP | 0, IEC/EN 60204-1 |
| B10d com AC1 (carga resistiva) | 400.000 quantidade de ciclos |
| B10d com DC13 (carga indutiva) | 4.000.000 quantidade de ciclos |
| Proteção do circuito | Fusível na saída de chaveamento, a montante |
| Frequência máx. de manobra | 3600 ciclos de comut./h |
| Corrente permanente por circuito de corrente, máx. | 2 A |
| Corrente de entrada, máx. | 150 mA |
| Fusível externo para circuito de alimentação | 200 mA de ação lenta |
| Proteção externa dos contatos por cada circuito de corrente | 5 A de ação rápida ou 3,15 A de ação lenta |
| Resistência de linha de entrada admissível, máx. | 30 Ω |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corrente, máx. | Sem carga externa |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Tipo de tensão | CC |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
| Retardo na energização, partida automática | 350 ms |
| Retardo na energização, partida manual | 50 ms |
| Retardo na desenergização | 10 ms |
| Aceitação de pulsos de teste, máx. | 1 ms |
| Janela de tempo entre dois canais de um sensor, máx. | 60 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Sensores de segurança conectáveis (AOPDs) | Até 2 AOPD tipo 4, tipo 3 ou tipo 2 com autoteste |
| Dispositivos de segurança eletromecânicos conectáveis | Chaves de segurança Dispositivos de comando de parada de emergência, de 1 ou 2 canais |
| Função | Conexão com o dispositivo |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne parafusável |
| Número de polos | 16 polos |
| Seções transversais de conexão | 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio 1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação 1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira 2 x 0,2 a 1,0 mm², fio 2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação 2 x 0,5 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira dupla (twin) 2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira |
| Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 111,5 mm x 99 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PA 66 |
| Peso líquido | 170 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de fixação | Fixação rápida |
| Vida útil mecânica | 10.000.000 ciclos de atuação |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 4 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -25 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 20 (bornes) IP 40 (carcaça) |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c CSA US c TÜV NRTL US c UL US |
| Número da pauta aduaneira | 85371098 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |