MSI-TR1

Relé de segurança

Número de produto: 549988

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
MSI-TR1B-01
Relé de segurança
Número de artigo: 547958
  • Aplicação: Unidade de avaliação para barreiras de luz de segu...
  • Rearme: Automático
  • Tipo de borne: Borne parafusável
  • Funções: Teste de funcionamento periódico
Número de artigo: 547958
Série MSI-T
Funções Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável
Monitoramento dos contatores (EDM), selecionável
Saída de sinalização, Error
Saída de sinalização, Safety ON
Teste de funcionamento periódico
Tipo 2, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Até c, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 8,8E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849-1
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corrente, máx. 200 mA, Sem carga externa
Ondulação residual -15 ... 15 %
Proteção fusível Externo com um máx. de 3,15 A de ação média-lenta
Número de entradas de chaveamento digitais 4 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Função Entrada de comando, monitoramento dos contatores (EDM)
Função Entrada de comando, receptor
Função Entrada de comando, RES/Start
Função Entrada de comando, Reset
Função Entrada de comando, intertravamento de rearme
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 3 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão CC
Carga elétrica máx. 2.000 mA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Elemento de chaveamento Relé, Contato NA
Tipo Saída de chaveamento digital
Tensão de chaveamento high mín. 18,2 V
Tensão de chaveamento low máx. 2,5 V
Tensão de chaveamento, típ. 23 V
Tipo de tensão CC
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização, Safety ON
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização, Error
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização, teste (transmissor)
Tempo de resposta 20 ms
Retardo na energização 2 s
Tempo de resposta do sensor à solicitação de teste 0,5 ... 60 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Conexão com o dispositivo
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 16 polos
Seções transversais de conexão 1 x 0,2 a 2,5 mm², fio
1 x 0,2 até 2,5 mm², cabo de ligação
1 x 0,25 até 2,5 mm², cabo de ligação com ponteira
2 x 0,2 a 1,0 mm², fio
2 x 0,2 até 1,5 mm², cabo de ligação
2 x 0,5 até 1,5 mm², cabo de ligação com ponteira dupla (twin)
2 x 0,25 até 1,0 mm², cabo de ligação com ponteira
Dimensões (L x A x C) 22,5 mm x 99 mm x 113,6 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Poliamida (PA) reforçada
Peso líquido 200 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 4 Unid.
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 40
Classe de proteção II
Certificações c TÜV NRTL US
Número da pauta aduaneira 85371098
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - MSI-TR1 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf