MSI-TSB-01
Relé de segurança
| Série | MSI-TB |
| Funções | Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável Monitoramento dos contatores (EDM), selecionável Saída de sinalização, Error Saída de sinalização, STOP 1 Teste de funcionamento periódico |
| Rearme | Automático Manualmente |
| Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
| SIL | 1, IEC 61508 |
| SILCL | 1, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 78 anos, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,8E-08 por hora |
| Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
| Categoria | 2, EN ISO 13849-1 |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
| Consumo de corrente, máx. | 200 mA, Sem carga externa |
| Consumo, máx. | 4,8 W, A 24 V mais carga de saída |
| Ondulação residual | -15 ... 15 % |
| Proteção fusível | Externo com um máx. de 3,15 A de ação média-lenta |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 4 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 23 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Função | Entrada de comando, monitoramento dos contatores (EDM) |
| Função | Entrada de comando, receptor |
| Função | Entrada de comando, RES/Start |
| Função | Entrada de comando, Reset |
| Função | Entrada de comando, intertravamento de rearme |
| Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 3 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
| Tipo de tensão | CC |
| Carga elétrica máx. | 2.000 mA |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
| Elemento de chaveamento | Relé, Contato NA |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Tensão de chaveamento high mín. | 18,2 V |
| Tensão de chaveamento low máx. | 2,5 V |
| Tensão de chaveamento, típ. | 23 V |
| Tipo de tensão | CC |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Função | Saída de sinalização, STOP |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Função | Saída de sinalização, Error |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Função | Saída de sinalização, teste (transmissor) |
| Tempo de resposta | 20 ms |
| Retardo na energização | 2 s |
| Atraso temporal | 600 ms |
| Tempo de resposta do sensor à solicitação de teste | 0,5 ... 60 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Conexão com o dispositivo |
| Tipo de conexão | Borne |
| Tipo de borne | Borne parafusável |
| Número de polos | 16 polos |
| Seções transversais de conexão | 0,2 a 2,5 mm² |
| Dimensões (L x A x C) | 22,5 mm x 99 mm x 114,1 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | Poliamida (PA) reforçada |
| Peso líquido | 200 g |
| Cor da carcaça | Cinza |
| Tipo de fixação | Fixação rápida |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 4 Unid. |
| Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 95 % |
| Grau de proteção | IP 40 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | TÜV Süd c TÜV Rheinland US |
| Patentes de E.U.A. | US 6,418,546 B |
| Número da pauta aduaneira | 85371098 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |