MSI202

Controlador de segurança

Número de produto: 547813

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
MSI 410-03
Controlador de segurança
Número de artigo: 50132985
  • Tipo de artigo: Controlador de segurança
  • Número de entradas: 20 Unid.
  • Número de saídas: 4 Unid.
  • Tipo de borne: Borne de conexão por mola
Número de artigo: 50132985
Série MSI 200
Aplicação Monitoramento de funções de segurança
Número de I/Os seguras 20 IN, 4 OUT
Funções Expansibilidade orientada à segurança com módulos de entrada/saída adicionais
Monitoramento de todas as funções orientadas à segurança em máquinas e instalações
Módulo de segurança principal livremente configurável
Transmissão de dados de diagnóstico através do módulo de barramento de campo MSI-FB (opção)
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 8.324 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 0,0000000137 por hora
PFHD 1,4E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -15 ... 10 %
Consumo de corrente (sem carga), máx. 200 mA
Categoria de sobretensão III
Monitor de diagnóstico 4 LEDs (verde, vermelho)
Tempo de reação máx. 30 ms
Tensão nominal de entrada UN 24 V CC, -15 ... 10 %, (A1/A2)
Consumo de corrente típ. com UN (A1/A2) 110 mA
Autonomia de funcionamento em caso de quedas de tensão 20 ms
Número de entradas seguras 20 Unid., (até SIL 3 / IEC 62061)
Indicação de status 20 LEDs (verde)
Tensão nominal UN 24 V CC, (à massa A1/A2)
Consumo de corrente típ. com UN 4 mA
Nível de sinal com «0», máx. 5 V
Nível de sinal com «1», mín. 11 V
Número de saídas de sinalização 4 Unid.
Número de saídas a semicondutores seguras 4 Unid., (Cat. 4 / EN ISO 13849-1 / EN 954)
Número de saídas de bloco de terminação de massa 2 Unid.
Número de saídas de relógio 2 Unid.
Tensão nominal 24 V CC, -15 ... 10 %, (24 V / 0 V)
Indicação de status 4 LEDs (verde)
Corrente limite de serviço contínuo 2 A
Tensão nominal 24 V CC, (A1/A2)
Corrente limite de serviço contínuo 100 mA
Tensão nominal 24 V CC, (A1/A2)
Corrente limite de serviço contínuo 100 mA
Período de inicialização 4.000 ms
Tempo de recuperação de nova partida, máx. 5 ms
Tipo USB
Função Configuração/ Parametrização via software
Número de conexões 3 Unid.
Função Alimentação de tensão
Conexão com o dispositivo
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne de conexão por mola
Número de polos 40 polos
Função Interface de configuração
Tipo de conexão USB
Tipo de conector USB 2.0 Mini-A
Função Interface de comunicação interna
Tipo de conexão Trilhos de montagem tipo DIN TBUS
Seções transversais de conexão 0,2 a 1,5 mm²
Dimensões (L x A x C) 67,5 mm x 112 mm x 114,5 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Poliamida (PA) reforçada
Peso líquido 430 g
Cor da carcaça Cinza
Tipo de fixação Fixação rápida
Número possível de módulos de expansão seguros 10 Unid.
Temperatura ambiente, operação -5 ... 45 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Grau de proteção IP 20 (bornes)
IP 20 (caixa)
Certificações TÜV Rheinland
c UL US
Número da pauta aduaneira 85371091
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - MSI202 - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V2.90 Build 2300 - zip
Software - Driver Win7/Win8 - zip
Instruções de utilização - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Início rápido - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Rheinland - pdf