Aproximação ortogonal (ângulo reto)

Assistente de cálculo de acordo com a norma EN ISO 13855:2024

As recomendações deste assistente não têm a pretensão de serem completas. Para o uso e a instalação seguros e corretos dos produtos, os padrões e regulamentos relevantes em sua versão atualmente válida devem ser seguidos. A Leuze electronic GmbH + Co. KG não assume nenhuma responsabilidade por danos resultantes do uso deste assistente e pela precisão das normas e diretrizes gerais em vigor.


Abstandsberechnung_rechtwinklig_700x500_DE_v2

S= K x T + DDS + Z

S – Distância de segurança [mm]

K – Velocidade de aproximação [mm/ms]

A velocidade de aproximação K é especificada na norma. Se a distância de segurança resultante for maior que 500 mm, será usada uma velocidade de aproximação de 1.600 mm/s. Isso corresponde à velocidade de uma pessoa caminhando. Se a distância de segurança resultante for menor ou igual a 500 mm, será usada uma velocidade de aproximação de 2.000 mm/s. Isso corresponde à velocidade de operação com a mão ou o braço.

T – Tempo geral de resposta do sistema [ms]

DDS – Alcance de operação [mm];

  • DDO: Alcançando sobre o campo de proteção
  • DDT: Alcançando pelo campo de proteção
  • DDU: Alcançando sob um campo de proteção

O alcance de operação DDS para a aproximação ortogonal (em ângulo reto) resulta da capacidade de detecção do dispositivo de proteção e da situação de fixação.

Há três variantes para o DDS:

  • O DDT resulta da capacidade de detecção de um dispositivo de proteção. Simplificando: Até onde você consegue esticar sua mão entre duas vigas? Esse valor é calculado de acordo com a fórmula.
  • O DDO é um valor de tabela que resulta da relação entre a viga superior do dispositivo de proteção e a altura do ponto de operação. Simplificando: Até onde você consegue esticar seu braço em uma cortina de luz?
  • A DDU é uma combinação de um valor calculado e um valor de tabela, e é derivada do espaço abaixo de uma cortina de luz e da altura do ponto de operação. Simplificando: Até onde você pode esticar seu braço sob uma Cortina de luz?

O maior dos três valoresDDT, DDO e DDU deve ser usado como DDS no cálculo.

Z – Fator de distância adicional [mm]