Princípios básicos de distâncias mínimas de acordo com a EN ISO 13855:2010
Dispositivos de proteção eletrossensíveis, como Cortinas de luz de segurança e Scanner a laser de segurança, são usados para detectar uma pessoa que se aproxima de uma zona de perigo. Uma distância de segurança correta entre o dispositivo de proteção e a zona de perigo é crucial aqui, por exemplo, para interromper um movimento perigoso em tempo hábil antes que a pessoa o conclua.
A distância mínima é calculada de acordo com a norma EN ISO 13855:2010, conforme
SRT [mm] = K [mm/ms] * T [ms] +CRT [mm]
SRT – distância mínima entre a área de proteção e o ponto de operação [mm] 2,0 mm/ms/entrada: 1,6 mm/ms
T – Função de tempo de parada da segurança após a entrada da parte relevante do corpo na área de proteção [ms]
CRT – distância adicional constante, dependendo da capacidade de detecção do dispositivo de proteção [mm]
Portanto, a distância mínima dos dispositivos de proteção eletrossensíveis consiste em um componente constante (C) e um componente dinâmico (K x T). Como até mesmo um dispositivo de proteção eletrossensível pode ser contornado ao se aproximar, a altura necessária da área de proteção deve ser determinada a partir de uma tabela, como acontece com as proteções. Portanto, a distância necessária até o ponto de operação corresponde ao maior dos dois valores.
- SRT (reach-through), calculado com base na aproximação através da área de proteção
- SRO (reach-over), com CRO a partir da altura da borda superior da área de proteção e da altura do ponto de operação
O tempo total de parada T só pode ser determinado com precisão suficiente por meio de medição. Para isso, são usados dispositivos especiais de Cronometragem de tempo de parada. A Cronometragem do tempo de parada é um serviço oferecido pela Leuze. De acordo com os requisitos legais, uma Inspeção de segurança que também inclua a Cronometragem de tempo de parada só pode ser realizada por pessoas competentes.