Aproximação paralela

Assistente de cálculo de acordo com a norma EN ISO 13855:2024

As recomendações deste assistente não têm a pretensão de serem completas. Para o uso e a instalação seguros e corretos dos produtos, os padrões e regulamentos relevantes em sua versão atualmente válida devem ser seguidos. A Leuze electronic GmbH + Co. KG não assume nenhuma responsabilidade por danos resultantes do uso deste assistente e pela precisão das normas e diretrizes gerais em vigor.


Annherung_horizontal_Lichtvorhang_700x500_DE_v1

S= K x T + DDS + Z

S – Distância de segurança [mm]

K – Velocidade de aproximação [mm/ms]

A velocidade de aproximação K é especificada na norma. Se a distância de segurança resultante for maior que 500 mm, será usada uma velocidade de aproximação de 1.600 mm/s. Isso corresponde à velocidade de uma pessoa caminhando. Se a distância de segurança resultante for menor ou igual a 500 mm, será usada uma velocidade de aproximação de 2.000 mm/s. Isso corresponde à velocidade de operação com a mão ou o braço.

T – Tempo geral de resposta do sistema [ms]

DDS – Alcance de operação [mm]

O alcance de operação DDS é um valor fixo de 1200 mm para a aproximação paralela e resulta do alcance sobre um campo de proteção. Simplificando: Se um dispositivo de proteção detectar apenas as pernas, você pode se inclinar até 1.200 mm sobre o campo de segurança, aproximando muito mais os dedos da zona de perigo.

Z – Fator de distância adicional [mm]