NT 5V DC/1A Z-3010

Fonte de alimentação

Número de produto: 50109333

Lista de resultados: 1 produtos encontrados
NT f. IT 1900+Base-EU
Fonte de alimentação
Número de artigo: 50114525
  • Adequado para: Leitores de códigos 2D portáteis, série IT 1900g
  • Tipo de artigo: Fonte de alimentação
Número de artigo: 50114525
Adequado para Leitores de códigos de barras móveis, série Z-3xxx
Tipo Fonte de alimentação com conector
Saída 5 V CC, 1 A
Entrada 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
Número da pauta aduaneira 85044090
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540