NTEV 30
Fonte de alimentação
| Tipo | Fonte de alimentação industrial |
| Saída | 24 V CC, 800 mA |
| Entrada | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Número da pauta aduaneira | 85389091 |
| ECLASS 8.0 | 27230209 |
| ECLASS 9.0 | 27230209 |
| ETIM 5.0 | EC000599 |
| ETIM 6.0 | EC000599 |
| Tipo | Fonte de alimentação industrial |
| Saída | 24 V CC, 800 mA |
| Entrada | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Número da pauta aduaneira | 85389091 |
| ECLASS 8.0 | 27230209 |
| ECLASS 9.0 | 27230209 |
| ETIM 5.0 | EC000599 |
| ETIM 6.0 | EC000599 |