ODSL 9/C6.C1-450-S12
Sensor de distância ótico
| Série | 9 |
| Tipo de sistema de detecção | Ao objeto |
| MTTF | 53 anos |
| Trajetória do feixe | Divergente |
| Fonte de luz | Laser, Vermelho |
| Comprimento de onda | 655 nm |
| Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 1 mm |
| Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
| Área de medição | 50 ... 450 mm |
| Resolução | 0,1 mm |
| Precisão | 1 % |
| Grandeza de referência, precisão | Distância de medição |
| Repetibilidade | 0,5 % |
| Grandeza de referência, repetibilidade | Distância de medição |
| Taxa de medição | 4 ms |
| Desvio de temperatura | 0,02 %/K |
| Referenciação | Não |
| Comportamento em preto e branco | 0,5 % |
| Objeto de medição padrão | 50 x 50 mm² |
| Princípio de medição de distâncias ótico | Triangulação |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
| Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
| Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de chaveamento digital |
| Função | Programável |
| Número de saídas analógicas | 1 Unid. |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Corrente |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Conector redondo, Girável em 90° |
| Tamanho da rosca | M12 |
| Tipo | male |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 5 polos |
| Codificação | Código A |
| Dimensões (L x A x C) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PC |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Peso líquido | 50 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
| Tipo de indicação | Display LCD LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Tipo de configuração/parametrização | Software |
| Elementos de comando | Botões de controle Display LCD Software de PC |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Classe de proteção | II |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 90318020 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |