ODSL 9/V6-200-S12

Sensor de distância ótico

Número de produto: 50113332

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 2 produtos encontrados
KDS U-M12-5A-M12-5A-P1-003-25X
Cabo de ligação
Número de artigo: 50140174
  • Anschluss: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexão 01, versão: Axial, female
  • Conexão 1, número de polos: 5 Unid.
  • Conexão 02, versão: Axial, male
Número de artigo: 50140174
ODS9L2.8/LAK-200-M12
Sensor de distância ótico
Número de artigo: 50137819
  • Serie: 9
  • Área de medição, máx.: 50 ... 200 mm
  • Saída analógica: Saída analógica, Configurável, ajuste de fábrica: ...
  • Interface: IO-Link
Número de artigo: 50137819
Série 9
Tipo de sistema de detecção Ao objeto
MTTF 53 anos
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 655 nm
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2007
Forma do sinal transmitido Pulsado
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 1 mm
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Área de medição 50 ... 200 mm
Resolução 0,1 mm
Precisão 1 %
Grandeza de referência, precisão Distância de medição
Repetibilidade 0,5 %
Grandeza de referência, repetibilidade Distância de medição
Taxa de medição 2 ms
Desvio de temperatura 0,02 %/K
Referenciação Não
Comportamento em preto e branco 0,5 %
Objeto de medição padrão 50 x 50 mm²
Princípio de medição de distâncias ótico Triangulação
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Função Programável
Número de saídas analógicas 1 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Tensão
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo, Girável em 90°
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 21 mm x 50 mm x 50 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 50 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Tipo de indicação Display LCD
LED
Número de LEDs 2 Unid.
Tipo de configuração/parametrização Software
Elementos de comando Botões de controle
Display LCD
Software de PC
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software de configuração - V 6.1.0.0 - zip
Declaração de conformidade CE - pdf