P45-V1-B-DS-O-BZ-098
Indicador luminoso/sonoro
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Tipo da sinalização | Ótico e sonoro |
| Vida útil | > 100.000 h |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
| Consumo de corrente, máx. | 58 mA |
| Tipo de conexão | Borne |
| Execução | Cilíndrico |
| Dimensões (Ø x C) | 45 mm x 83 mm |
| Comprimento em estado embutido | 48 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Peso líquido | 65 g |
| Cor da carcaça | Preto |
| Tipo de fixação, lado da instalação | Em orifícios com Ø 22,5 mm |
| Tipo de lâmpada | LED/24V |
| Iluminação das calotas | Inteiro |
| Imagem de sinal | Luz contínua ou intermitente |
| Cor da calota | Laranja |
| Ângulo de emissão | 360° |
| Temperatura ambiente, operação | -25 ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Certificações | c UL US |
| Tipo de som | Som contínuo ou pulsante |
| Frequência do som | Cerca de 3500 Hz |
| Pressão sonora | 85 ... 98 dB |
| Quantidade de sons | 3 Unid. |
| Número da pauta aduaneira | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371290 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |