PRK3C.BT3/4T-200-M8
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | 3C |
| Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
| Aplicação | Detecção de filmes transparentes Detecção de garrafas altamente transparentes |
| Versão especial | Autocolimação |
| Alcance de operação | 0 ... 3 m (alcance garantido), Com refletor TK(S) 100x100 |
| Limite do alcance | 0 ... 3,6 m (alcance típico), Com refletor TK(S) 100x100 |
| Fonte de luz | LED, Vermelho |
| Comprimento de onda | 635 nm |
| Forma do sinal transmitido | Pulsado |
| Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
| Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
| Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
| Corrente sem carga | 0 ... 15 mA |
| Número de entradas de teach | 1 Unid. |
| Tipo | Entrada de teach |
| Função | Ajuste da sensibilidade Bloqueio de teclado Chaveamento luz/sombra |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
| Frequência de chaveamento | 1.500 Hz |
| Tempo de resposta | 0,33 ms |
| Período de inicialização | 300 ms |
| Jitter de resposta | 110 µs |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
| Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
| Comprimento do cabo | 200 mm |
| Material da bainha | PUR |
| Cor do cabo | Preto |
| Seção transversal do fio | 0,2 mm² |
| Tamanho da rosca | M8 |
| Tipo | male |
| Material | Metal |
| Número de polos | 4 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PC-ABS |
| Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
| Peso líquido | 20 g |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Duas mangas roscadas M3 |
| Compatibilidade do material | ECOLAB |
| Tipo de indicação | LED |
| Número de LEDs | 2 Unid. |
| Elementos de comando | Botão de teach |
| Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade |
| Temperatura ambiente, operação | -40 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |