PRKL 25B-S12

Dispositivo de alinhamento

Número de produto: 50108005

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
PRK25CL1/XX-M12
Dispositivo de alinhamento
Número de artigo: 50139665
  • Fonte de luz: Laser
  • Fonte de luz: Laser, Vermelho
  • Adequado para: Sensores da série 25C
  • Tipo de fixação: Através de suporte de fixação opcional
Número de artigo: 50139665
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2, IEC/EN 60825-1:2007
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Frequência de chaveamento 2.000 Hz
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Plástico
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 15 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -10 ... 40 °C
Grau de proteção IP 66
IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
Certificado - ECOLAB - pdf