PRKL 3B/6D.22-S8

Barreira de luz retrorreflexiva polarizada

Número de produto: 50106475

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
PRK3CL1.A3/PT-M8
Barreira de luz retrorreflexiva polarizada
Número de artigo: 50137055
  • Série: 3C
  • Princípio de funcionamento: Princípio de reflexão
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 4 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50137055
Série 3B
Princípio de funcionamento Princípio de reflexão
Aplicação Detecção de peças pequenas
Versão especial Autocolimação
Entrada de teach
Alcance de operação 0 ... 2 m (alcance garantido)
Limite do alcance 0 ... 3 m (alcance típico)
Trajetória do feixe Colimado
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 655 nm
Classe de laser 1, IEC/EN 60825-1:2007
Laser, vida útil média 50.000 h
Forma do sinal transmitido Pulsado
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 2 mm [0 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 15 mA
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 15 mA
Número de entradas de teach 1 Unid.
Tipo Entrada de teach
Função Ajuste da sensibilidade
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Princípio de chaveamento Luz/sombra, comutável
Frequência de chaveamento 2.000 Hz
Tempo de resposta 0,25 ms
Período de inicialização 300 ms
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Tipo male
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 10 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Temperatura ambiente, operação -40 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Modelo de CAD 3D - zip
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf