DCR 100i
DCR 100i
O leitor de códigos da série DCR 100i foi desenvolvido para requisitos industriais e permite a captura rápida e precisa de códigos de barras 1D e 2D. Graças ao seu simples comissionamento, software intuitivo e poderosos algoritmos de decodificação, ele pode ser integrado de modo fluido e garante uma leitura confiável em qualquer ambiente.
Vantagens
- Leitura confiável do código com o gerador de imagens CMOS de 1,3 MP
- Distâncias de leitura flexíveis dentro do campo de leitura graças ao foco ajustável manualmente
- Suporta a leitura de códigos DPM
- Fácil configuração graças aos botões integrados de trigger e de teach
- Construção compacta e robusta com grau de proteção IP64
Destaques
O foco ajustável do DCR 100i dentro do campo de leitura permite que adaptá-lo a diferentes distâncias, tamanhos de código e superfícies, garantindo imagens nítidas, altas taxas de leitura e desempenho escalável em qualquer aplicação.
Quatro áreas de foco e distâncias típicas de leitura:
- HHD (hiper alta densidade – alcance de operação muito curto): 40-120 mm, com largura de módulo de 0,08 – 0,18 mm
- HD (alta densidade – alcance de operação curto): 60-300 mm, com largura de módulo de 0,08 – 0,33 mm
- SR (alcance padrão): 70-460 mm, com largura de módulo de 0,127 – 0,33 mm
- LR (alcance longo): 70-550 mm, com largura de módulo de 0,127 – 0,33 mm
O DCR 100i inclui um modo automático que ajusta as configurações de exposição, iluminação e decodificação diretamente no dispositivo, sem necessidade de um PC, garantindo a leitura rápida, precisa e confiável em qualquer ambiente.
A série DCR 100i oferece conectividade Ethernet e suporta protocolos industriais, incluindo Modbus e TCP/IP, além do RS 232, garantindo a integração perfeita com qualquer sistema de automação.
Aplicação
Leitura precisa de códigos DPM nos componentes eletrônicos
Exigência:
Na indústria eletrônica, a leitura de pequenos e sofisticados códigos DPM em circuitos integrados (CI) e conjuntos de placas de circuito impresso (PCBAs) é fundamental para a rastreabilidade e o controle de qualidade.
Solução:
O leitor de códigos DCR 100i possui decodificação DPM e foco manualmente ajustável, permitindo a captura confiável de pequenos códigos.
Múltiplas leituras de código na embalagem
Exigência:
Cada caixa de embalagem secundária é rotulada tanto com um código 1D como com um código 2D. Para garantir a qualidade, ambos os códigos devem ser lidos juntos em um único processo de varredura antes que o grupo de caixas seja empacotado.
Solução:
O leitor de códigos DCR 100i consegue ler ao mesmo tempo vários códigos de barras e códigos 2D na embalagem. Seu gerador de imagens é otimizado para montagem vertical e oferece um amplo campo de visão horizontal, além de taxas de leitura otimizadas.
Leitura precisa do código em embalagens em movimento
Exigência:
Na indústria de embalagem, a leitura precisa dos códigos em caixas em movimento é essencial. Todas as orientações e tipos de código devem ser considerados para garantir o rastreamento e o controle de qualidade confiáveis.
Solução:
O DCR 100i está equipado com um gerador de imagens que escaneia 120 quadros por segundo (velocidade do transportador de até 2 m/s) e iluminação integrada potente. Ele captura códigos de barras em objetos em movimento de modo rápido e preciso, reduzindo erros de leitura e aumentando o rendimento em aplicações exigentes.
Características técnicas
| Visão geral | |
| Dados óticos | |
| Gerador de imagens | CMOS (Global Shutter) |
| Resolução | 1080 * 1280 (1,3 megapixels) |
| Taxa de quadros | 120 fps |
| Velocidade da decodificação | Modo de leitura contínua: < 1 m/s Modo de trigger: < 2 m/s |
| Alcance de leitura | 40 – 550 mm |
| Campo de visão | 29° (H) x 34° (V) |
| Fonte de luz | LED, vermelho |
| Classe de laser | Classe de laser 1 (IEC 60825-1:2014), vermelho |
| Dados elétricos | |
| Tensão de alimentação | 12–28 V |
| Corrente operacional | 500 mA ±10% (típica), 1000 mA ±10% (máximo) |
| Interfaces | Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232 |
| Entrada digital | 1 x entrada de trigger |
| Saída de chaveamento | 2 x saída (boa leitura/sem leitura) |
| Conexão por cabo | • Cabo com conector único de 0,3 m com M12 de 12 pinos com codificação A (bucha) • Cabo com conector duplo de 0,3 m com
|
| Dados mecânicos | |
| Dimensões | 44 (W) × 53 (D) × 29 (H) mm |
| Material da cobertura da lente | Vidro |
| Carcaça em metal | Alumínio |
| Fixação | 2x roscas M3 |
| Suporte de fixação | BT DCR 100 |
| Grau de proteção | IP 64 |
Lista de artigos
- Interface: Ethernet, RS 232
- Princípio de chaveamento: Transistor acoplado opticamente, PNP, Transistor a...
- Tipo de código legível: UPC-E, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, A...
- Interface: Ethernet, RS 232
- Princípio de chaveamento: Transistor acoplado opticamente, PNP, Transistor a...
- Tipo de código legível: Código QR, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleave...
- Interface: Ethernet, RS 232
- Princípio de chaveamento: Transistor acoplado opticamente, NPN, Transistor a...
- Tipo de código legível: Code 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Interface: Ethernet, RS 232
- Princípio de chaveamento: Transistor acoplado opticamente, NPN, Transistor a...
- Tipo de código legível: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...