RDH 100
Para ambientes de produção: leitores RFID da série RDH 100
Robusto e pode ser instalado em ambientes metálicos
Durante a automação de linhas de produção que exigem robustez e insensibilidade às influências ambientais, os sistemas SRFID de alto desempenho são os sistemas de identificação preferidos para o rastreamento contínuo das etapas individuais de produção e para a garantia das exigências de qualidade.
Muitas vezes, as exigências espaciais são limitadas, principalmente no ambiente de produção, nas células de produção e em estações de montagem, Graças ao design, o cilíndrico leitor de alta frequência RDH 142 com diâmetro de 30 mm pode ser montado com muita facilidade e flexibilidade em ambientes metálicos e fornece resultados confiáveis de identificação com um alcance de leitura de até 60 mm.
O leitor RFID está disponível na versão RDH 142 com IO-Link para uso rápido e descomplicado no nível do sensor.