RSL 425, 445, 455P
Além das características da família RSL 400, as variantes de modelo RSL 425, 445 e 455P dispõem de uma emissão do valor medido de alta qualidade para a navegação de AGV. O ponto de laser estreito, que mantém seu formato vertical ao longo de todo o espectro angular, permite pouca divergência de medição e a alta qualidade dos dados.
Visão geral
Lista de artigos
Lista de artigos
Seletor de produtos
Filtro
Lista de resultados: 36 produtos encontrados
RSL455P-XL/CU400P-3M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800327
- Alcance, máx.: 0 ... 8,25 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Conexão: Conector redondo, M12, 4 polos
RSL455P-L/CU400P-3M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800326
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Conexão: Conector redondo, M12, 4 polos
RSL455P-M/CU400P-3M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800325
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Conexão: Conector redondo, M12, 4 polos
RSL455P-S/CU400P-3M12
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800324
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Conexão: Conector redondo, M12, 4 polos
RSL445-XL/CU429-300-WPU
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800298
- Alcance, máx.: 0 ... 8,25 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Conexão: Cabo com conector redondo, M30, 30 polos, 300 mm
RSL445-L/CU429-300-WPU
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800297
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Conexão: Cabo com conector redondo, M30, 30 polos, 300 mm
RSL445-M/CU429-300-WPU
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800296
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Conexão: Cabo com conector redondo, M30, 30 polos, 300 mm
RSL445-S/CU429-300-WPU
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800295
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Conexão: Cabo com conector redondo, M30, 30 polos, 300 mm
RSL445-XL/CU429-25
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800294
- Alcance, máx.: 0 ... 8,25 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Conexão: Cabo, 25.000 mm
RSL445-L/CU429-25
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800293
- Alcance, máx.: 0 ... 6,25 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Conexão: Cabo, 25.000 mm
RSL445-M/CU429-25
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800292
- Alcance, máx.: 0 ... 4,5 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Conexão: Cabo, 25.000 mm
RSL445-S/CU429-25
Scanner laser de segurança
Número de artigo:
53800291
- Alcance, máx.: 0 ... 3 m
- Número de pares deáreas: Até 100
- Número de OSSDs: 4 Unid.
- Conexão: Cabo, 25.000 mm
Dados de artigo de: 15/11/26