IO-Link_1400x400

Sensores indutivos com o padrão IO-Link v1.1.4

Com uma interface IO-Link, os sensores podem ser perfeitamente integrados aos sistemas de automação. Os sensores de proximidade indutivos com interface IO-Link são fáceis de operar, parametrizar e monitorar (Condition Monitoring). Eles podem ser operados tanto no modo I/O padrão (SIO) como no modo IO-Link, oferecendo flexibilidade máxima.

O modo SIO é o modo padrão. Quando conectado a um Master IO-Link, o modo IO-Link é ativado automaticamente, permitindo que o sensor seja operado e configurado por meio do mestre. Essas configurações são mantidas mesmo depois que o sensor é desligado.

Ir diretamente para a seleção de artigos

Opções de configuração:

  • Configuração da distância de chaveamento e da histerese
  • Funções de tempo para aplicações específicas
  • Modos de funcionamento avançados, como alarmes de temperatura e monitoramento de frequência

Vantagens

O modo SIO é o modo padrão, mas quando conectado a um Master IO-Link, o modo IO-Link é ativado automaticamente, permitindo que o sensor seja operado e configurado por meio do mestre. Essas definições de configuração são mantidas mesmo depois que o sensor é desconectado.

  • Prevenção de paradas de máquina: O monitoramento contínuo do estado dos sensores detecta erros antes que eles interrompam o processo de produção.
  • Manutenção reativa rápida: Identificação imediata de erros na máquina, o que acelera consideravelmente a substituição dos sensores.
  • Manutenção preditiva: Monitoramento do tempo de operação e das faixas de temperatura para planejar medidas de manutenção preventiva, por exemplo, a substituição preventiva dos sensores.
  • Ajuste remoto das configurações do sensor: Ajuste das distâncias de chaveamento e da histerese para diferentes condições de produção ou alterações de formato. As saídas de chaveamento são totalmente configuráveis (push-pull, PNP/NPN, NO/NC) para máxima versatilidade de aplicação.

Destaques

Monitoramento da máquina ou do sistema

O estado do sistema automatizado de produção ou de logística pode ser monitorado e controlado perfeitamente graças ao IO-Link. Os erros podem ser detectados e corrigidos rapidamente, ou até mesmo evitados por meio da manutenção preditiva. 

Ajuste dos sensores às condições de produção alteradas

Os sensores podem ser parametrizados “remotamente” em caso de alteração do produto ou das condições ambientais. Com isso, eles podem ser adaptados à nova situação sem a necessidade de qualquer conversão física. 

Menores custos de armazenamento por meio da padronização

A possibilidade de reprogramação do comportamento de chaveamento e da saída de chaveamento significa que a variedade de sensores em estoque pode ser reduzida de modo significativo. Isso economiza custos e simplifica a manutenção.

Aplicação

Nockenwelle_700x500px

Medição da velocidade em um eixo de acionamento

Exigência:
Em uma máquina de embalagens, a velocidade é controlada por uma transmissão para que a máquina se mova em uma velocidade específica. A velocidade é calculada pela determinação da frequência de detecção. 
Solução:
Os sensores indutivos com interface IO-Link podem ser parametrizados para que a frequência de detecção seja emitida diretamente. O controle não precisa mais processar os milhares de sinais de chaveamento e pode regular a frequência diretamente.
Inductive-Sensors-Presence-Control_700x500px_(1)

Monitoramento da posição dos produtos metálicos semiacabados na produção

Exigência:
No processamento de metais, a posição do produto semiacabado é fundamental para um processo de fabricação sem problemas. Os desvios na posição ou na vibração do material devem ser detectados em um estágio inicial, antes que seja necessária uma parada da máquina.
Solução:
Os sensores indutivos com IO-Link possibilitam monitorar o estado alvo (posição, vibração) do produto metálico semiacabado ajustando a parametrização. A interface pode ser usada para detectar rapidamente qualquer movimento incomum.
Stack_Height_Control_700x500px

Ajuste da distância de chaveamento e da histerese ao verificar a presença de transportadores de material

Exigência:
Nos processos de empacotamento, o empilhamento e o fornecimento de embalagens primárias geralmente ocorrem no magazine Para evitar colisões e controlar o avanço, deve ser detectada a posição desses magazines. A detecção deve ser confiável, mesmo se o tipo de transportador mudar ou se o sistema vibrar. 
Solução:
Sensores indutivos com IO-Link detectam as estruturas metálicas dos magazines de maneira confiável e com precisão posicional. Se, por exemplo, for introduzido um novo tipo de magazine, a distância de chaveamento poderá ser ajustada remotamente usando o IO-Link. Mesmo que choques ou vibrações causem falhas de funcionamento, a alteração da histerese, por exemplo, pode ajudar.

Os sensores indutivos com interface IO-Link estão disponíveis em 3 modelos diferentes:

  • M8 feito de aço inoxidável para instalação nivelada, com conector M8.3.
  • M12 feito de latão niquelado para instalação nivelada, com conector M12.
  • M18 feito de latão niquelado para instalação nivelada, com conector M12.

Características técnicas

Parâmetros
ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3
ISS 212MM.2/LX-4E0-S12
ISS 218MM.2/LX-8E0-S12
Alcance de operação0 – 2 mm0 – 4 mm 0 – 8 mm
Tempo de resposta≤ 50 ms≤ 50 ms≤ 50 ms
Repetibilidade≤ 5%≤ 5%≤ 5%
Histerese1 – 20%1 – 20%1 – 20%
Frequência de chaveamento≤2000 Hz≤2000 Hz≤1300 Hz
Tipo de conexãoM8 3 pinosM12 4 pinosM12 4 pinos
Dimensões da carcaçaM8 x 40 mmM12 x 50 mmM18 x 54 mm
Faixa de temperatura- 25°C … + 80°C- 40°C … + 70°C- 40°C … + 70°C
Grau de proteçãoIP 67IP 67IP 67