Scanners de área

Os dispositivos escaneiam seu ambiente através de um feixe de medição laser em rotação rápida. Dessa maneira, é possível detectar objetos diretamente à frente do dispositivo, assim como a grandes distâncias, e medir seus contornos. Com um ângulo de abertura do feixe de 190° e uma distância de medição de até 65 m, o scanner laser pode monitorar uma área de um hectare. A saída de dados de medição é realizada através de uma interface serial ou Ethernet. Graças ao aquecimento opcional, o scanner está preparado para operar a temperaturas até abaixo de -20 °C. A velocidade de detecção até 50 Hz continua sendo uma referência no mercado.