Quattro-CANopen
Cortina de luz unidade de comando
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
| Série | Quattro |
| Adequado para | KONTURflex |
| Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, 20 % |
| Tipo | CANopen |
| Tipo | RS 232 |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Função | Conexão com o dispositivo |
| Tipo de conexão | Borne |
| Número de polos | 5 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 61 mm x 77 mm x 180 mm |
| Material da carcaça | Plástico |
| Carcaça plástico | PC |
| Peso líquido | 380 g |
| Tipo de indicação | LED |
| Elementos de comando | Software de PC |
| Temperatura ambiente, operação | 0 ... 55 °C |
| Grau de proteção | IP 65 |
| Classe de proteção | III |
| Certificações | c UL US |
| Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
| Número da pauta aduaneira | 85371098 |