RK 72/4 S
Barreira de luz retrorreflexiva não polarizada
| Série | 72 |
| Princípio de funcionamento | Princípio de reflexão |
| Alcance de operação | 0,1 ... 4 m (alcance garantido) |
| Limite do alcance | 0,1 ... 6 m (alcance típico) |
| Fonte de luz | LED, Infravermelho |
| Proteção do circuito | Proteção contra troca de polos |
| Tensão de alimentação UB | 12 ... 30 V, CC |
| Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
| Tipo | Saída de chaveamento digital |
| Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
| Princípio de chaveamento | Luz/sombra, comutável |
| Frequência de chaveamento | 100 Hz |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Número de conexões | 1 Unid. |
| Tipo de conexão | Conector padrão |
| Material | Plástico |
| Número de polos | 4 polos |
| Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 90 mm x 35 mm |
| Material da carcaça | Metal |
| Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
| Cor da carcaça | Vermelho |
| Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
| Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Grau de proteção | IP 67 |
| Número da pauta aduaneira | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |